??
CAD model selection
K0023.14
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0023 - Fixture clamps unequal hexagon
Bill of material
K0023.14
BESTKIPP
Order No.
K0023.14
FORM
Form
B
AUSF
version
notche finish
A1
distance for edge variant No. 1. 7. 13. 19
18 mm
A2
distance for edge variant No. 2. 8. 14. 20
19 mm
A3
distance for edge variant No. 3. 9. 15. 21
20 mm
A4
distance for edge variant No. 4. 10. 16. 22
21 mm
A5
distance for edge variant No. 5. 11. 17. 23
22 mm
A6
distance for edge variant No. 6. 12. 18. 24
23 mm
D
thread
M 12 mm
H
height
10 mm
H1
height
22 mm
S
eccentric path
1 mm
SPANN
Clamping force
18 kN
GEW
Approx. weight
0.1152 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84662080
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245031801
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions